Takaróburkolat ajtóval, dugaszösszekötők és más elemek védelmére és eltakarására
- Cikkszám:
- VX 8609220
- Előnyei
- Dugaszösszekötők és más elemek védelmére és eltakarására
- Kábelbevezetés tetszés szerint felülről vagy alulról
- Anyag
- Takaróburkolat: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm - Felület
- Mártóalapozott, kívül porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Takaróburkolat
Ajtó rúdzárral és kéttollú zárbetéttel
2 takarólemez felülre és alulra - Méret
- Szélesség: 202,7 mm
Magasság: 1.998 mm
Mélység: 499 mm - Használható
- Házípus: VX
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 500 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 a VX sorozatú szekrényekkel együtt
- NEMA védettség
- NEMA 12 (a VX, VX IT sorozatú szekrényekkel együtt)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 44 kg
- Bruttó tömeg
- 45 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 114,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177921672
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- VX takaróburkolat ajtóval, 2000x500mm
- Dokumentációk
- Leírás