Belső reteszelés az oldalfalhoz, csavarozható. Az oldalfalak a reteszelő szögidommal kiegészítőleg felcsavarozhatók belülről a keretprofilra.
- Cikkszám:
- VX 5301235
- Termékleírás
- Nagyobb biztonság érhető el az oldalfal belülről történő reteszelésének lehetőségével. Az oldalfalak a reteszelő szögidommal csavarozhatók belülről a keretprofilra.
- Felület
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- 2 szerelő-szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- Az elülső és hátsó ajtóknál a hozzáférést biztosítani kell
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 (a VX, VX IT sorozatú szekrényekkel együtt)
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Bruttó tömeg
- 0,131 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- VX Belső reteszelés felcsavarozható, acéllemez, oldalfalakhoz, 2db/cs
- Dokumentációk
- Leírás