A korrózióvédelmi besorolás bővítéséhez a kívül lévő nemesacél vasalat-alkatrészekre, a C4-H VX sorolható szekrényrendszerhez.
- Cikkszám:
- VX 8400180
- Anyag
- Nemesacél
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
Rúdzár
Zárcímer
Tetőfelerősítő csavarok
Laposfejű csavarok
Záróelem ajtóhoz
Zsanér
Süllyesztett fejű csavarok - Megfelelő a magassághoz
- = 1 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,68 kg
- Bruttó tömeg
- 1,69 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- Tartozékkészlet C4-H oldalfalakhoz, H: 1800 mm hosszúsághoz