A 180°-os nyitási szög akadálytalan hozzáférést biztosít oldalról.
- Cikkszám:
- VX 8106260
- Termékleírás
- A 180°-os nyitási szög akadálytalan hozzáférést biztosít oldalról.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 180°
- Szerelési utasítás
- Zsanér felszerelése csak a hátfal területén lehetséges
- Csak 800 mm oldalfalmélységig alkalmazható
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,69 kg
- Bruttó tömeg
- 0,744 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- VX oldalfalhoz zsanér, 6db/cs