Kitörésekkel a csatlakozókhoz, ill. kábelátvezetésekhez használható modullemezek szereléséhez, illetve a gyűjtősínrendszerek és más elemek átvezetéséhez is.
- Cikkszám:
- TS 8609130
- Termékleírás
- Kitörésekkel a csatlakozókhoz, ill. kábelátvezetésekhez használható modullemezek szereléséhez, illetve a gyűjtősínrendszerek és más elemek átvezetéséhez is. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömítést. A szekrénykeretek szimmetriája miatt a válaszfalak méretazonosság esetén hátul is szerelhetők.
- Előnyei
- Több lehetőség: a válaszfal kitöréseire egyedileg szerelhetők fel 16, ill. 24 pólusú csatlakozókhoz használható modullapok, kábelátvezetéshez alkalmazható modullapok és zárt modullapok.
- Gyorsabb szerelés: a csatlakozó-kitöréseknek többnyire csak egy része van használatban. Az új válaszfal-technika révén ezeket nem kell egyesével lefedni. A zárt modullap használható. Előnye: kevesebb lemez, csavarozási és szerelési munka.
- Alkalmazási területek
- A sarkokban és oldalt félmagasságban lévő kivágások lehetővé teszik soroló szögidomok és -fülek használatát a már felszerelt válaszfalnál is.
- Anyag
- Acéllemez, 2,0 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal és önmetsző M5 x 12 mm-es Torx-csavarokkal, a modul-lapok szereléséhez.
- Használható
- Házípus: TS
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 600 mm - Beépítési lehetőségek
- A szerelés a külső rögzítősíkon történik
- A belső sík megmarad a további kiépítés számára
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,239 kg
- Bruttó tömeg
- 10,778 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177211759
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Termékleírás
- TS válaszfal modullemezekhez, SZxMÉ: 2000x600 mm, kivágások száma: 10