A nem használt kitörések lezárásához. Egyedi kitörésekhez egyszerűen átalakítható.
- Cikkszám:
- TS 8609160
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- A nem használt kitörések lezárásához. Egyedi kitörésekhez egyszerűen átalakítható.
- Anyag
- Acéllemez, 2,0 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tömítéssel együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,88 kg
- Bruttó tömeg
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- TS ZÁRT MODULLEMEZ
- Dokumentációk
- Info sheet