Modullapok zárt

Cikkszám: TS 8609190

A nem használt kitörések lezárásához. Egyedi kitörésekhez egyszerűen átalakítható.

Cikkszám:
TS 8609190
Kivitel
Kábelbevezető hüvelyhez: a hüvelyt be kell csúsztatni a kivágásba, a tömítéssel ellátott tapadólemezt fölülről le kell rá nyomni és csavarozni.
Termékleírás
A nem használt kitörések lezárásához. Egyedi kitörésekhez egyszerűen átalakítható.
Anyag
Acéllemez, 2,0 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Tömítéssel együtt
Használható
Házípus: VX
TS
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,1 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177386310
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technical Data sheet