Különböző pólusszámú csatlakozók alkalmazásához.
- Cikkszám:
- SZ 2481000
- Kivitel
- 24-ról 6 pólusra csökkentéshez
- Termékleírás
- Különböző pólusszámú csatlakozók alkalmazásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,43 kg
- Bruttó tömeg
- 0,519 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177024717
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Termékleírás
- CSATL.TARTÓ OLDALLAPOKHOZ,24-6 PÓL,5 DB
- Dokumentációk
- Info sheet