Takarólemez csatlakozó-kitörésekhez, nem használt kitörésekhez.
- Cikkszám:
- SZ 2477000
- Kivitel
- 24 pólusú kivágásokhoz
- Termékleírás
- Nem használt kitörésekhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 2,4 kg
- Bruttó tömeg
- 2,578 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177024601
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Termékleírás
- SZ TAKARÓLEMEZ, 20 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet