Csatlakozók elhelyezésére alkalmas kitörésekkel. A modullapok a válaszfalakon túl felerősíthetők a szekrény 25 mm-es perforációira és a VX/TS rendszer síneire is.
- Cikkszám:
- SZ 8609140
- Kivitel
- 24 pólusú csatlakozóhoz
- Termékleírás
- Csatlakozók elhelyezésére alkalmas kitörésekkel. A modullemezek a modullemez-válaszfalakra rögzíthetők.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tömítéssel együtt
- Kitörések száma
- 4
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,66 kg
- Bruttó tömeg
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- TS MODULLEMEZ 24 PÓLUSÚ CSATLAKOZÓHOZ
- Dokumentációk
- Info sheet