Ø 10 - 65 mm-es kábelekhez. A rugalmas hüvely alkalmazkodik a kábelek elhajlási sugarához.
- Cikkszám:
- SZ 8609390
- Kivitel
- kábelhüvellyel
- Termékleírás
- Ø 10 - 65 mm-es kábelekhez. A rugalmas hüvely alkalmazkodik a kábelek elhajlási sugarához.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,139 kg
- Bruttó tömeg
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- TS Modullemez, osztott
- Dokumentációk
- Info sheet