Szakaszolókapcsoló fedél TS-hez (amerikai változat)

Cikkszám: TS 8900050

TS leválasztó kapcsoló fedél (USA-változat), USA-előírás szerint, csak főkapcsoló működtető karral együtt.

Cikkszám:
TS 8900050
Termékleírás
Főajtó retesszel a kapcsolószekrények és kapcsolószekrény-kombinációk USA-előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez, csak az alábbi főkapcsolóhoz tartozó működtető karral együtt: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 és 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens fogantyú kompakt teljesítménykapcsolók Max-Flex meghajtásához, SENTRON sorozat (ED, FD, LD, JD. Siemens 3VL teljesítménykapcsolókhoz nem) amerikai cikkszám: FHOH, General Electric TDA 1. és 2. típus, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Előnyei
Teljesti az UL 508 A követelményeit működtető mechanizmussal, mellékajtó-reteszeléssel és tolórudakkal együtt alkalmazva.
Kompakt változat, csupán 100 mm széles.
Szerelés egy oldalfal helyett. Ezáltal minden egyajtós standard TS 8 szekrény ezzel a fedéllel építhető ki elválasztó kapcsolós szekrénnyé. A szekrény komplett beszerelési felülete megmarad.
Tetszés szerint a szekrény bal vagy jobb oldalához szerelhető.
Az integrálható TS szerelőlap közdarabbal együtt a főszekrény szerelési felülete szélességben kb. 100 mm-rel növelhető.
Anyag
Acéllemez
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Főajtó retesszel, fedőlappal és rögzítési segédanyagokkal.
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 12
Méret
Szélesség: 100 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 500 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
22,2 kg
Bruttó tömeg
24,7 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177598300
ECLASS 8.0
27180101
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás