Tolórudak sorolt kombinációkhoz a fő szekrény reteszelésének mellékszekrényekbe történő átviteléhez.
- Cikkszám:
- VX 4916000
- Termékleírás
- Leválasztóajtó burkolattal együtt az UL 508 A a sorolt kombinációkhoz is teljesül. A sorolt kombinációtól függően ehhez különböző komponensek szükségesek.
- Beépítési lehetőségek
- Sorolókombinációknál a fő szekrény reteszelésének átvitele a mellékszekrényekbe. Mellékszekrényenként a szekrény szélességének megfelelő tolórúd szükséges.
- Használható
- Házípus: VX
TS
Szélesség: = 600 mm - Használható
- Házípus: VX: = 600 mm
Házípus: TS - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 2,8 kg
- Bruttó tömeg
- 2,98 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- VX tolórúd ajtóreteszeléshez, sorolható kombinációkhoz, Szé: 600 mm
- Dokumentációk
- Leírás