Főajtó reteszelésére, a kapcsolószekrények és szekrény-kombinációk UL előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez. Tesztelve Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens gyártmányú főkapcsoló működtető karral (fogantyúval).
- Cikkszám:
- VX 8951010
- Termékleírás
- Főajtó reteszelésére, a kapcsolószekrények és szekrény-kombinációk UL előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez. Tesztelve Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens gyártmányú főkapcsoló működtető karral (fogantyúval).
- Előnyei
- Teljesíti az UL 508 A előírásait
- Működtető mechanikával, mellékajtó-reteszeléssel, és tolórudakkal együtt ez a sorolt kombinációkhoz is teljesül
- Tetszés szerint a szekrény bal vagy jobb oldalához szerelhető. Ezáltal minden egyajtós standard szekrény ezzel a fedéllel kiépíthető leválasztóajtós szekrénnyé. A szekrény komplett beszerelési felülete megmarad.
- Az integrálható szerelőlap köztes darabbal együtt a főszekrény szerelési felülete kb. 14%-kal növelhető
- Két kitörés működtetőkarhoz az elülső oldalon a különböző magasságokban történő beépítéshez.
- Alkalmazási területek
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 és 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA 1. és 2. típus
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA 4x típushoz
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA 12-es típushoz
- Siemens: bowdennel működő kezelőmechanizmus kiépítő készlet, komplett
- 3VA9137-0CK12 a 3VA51 típushoz 125 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
- 3VA9137-0CK72 a 3VA51 típushoz 125 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
- 3VA9277-0CK12 a 3VA52/62 típushoz 250 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
- 3VA9277-0CK72 a 3VA52/62 típushoz 250 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
- 3VA9477-0CK12 a 3VA53/54/63/64 típushoz 600 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
- 3VA9477-0CK72 a 3VA53/54/63/64 típushoz 600 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
- Siemens: mélységében állítható kezelőmechanizmus – komplett beépítőkészletek
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Főajtó retesszel, fedőlappal és rögzítési segédanyagokkal.
- Méret
- Szélesség: 103 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm - Megjegyzés
- A fedél csak egyajtós, csöves ajtókerettel rendelkező szekrényre szerelhető
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55 a VX sorozatú szekrényekkel együtt
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (a sorolható VX szekrények esetén)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 13,2 kg
- Bruttó tömeg
- 18 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177920941
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX szakaszolókapcsoló burkolat, 2000x
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen