Egyedileg minden meglévő szekrénymérethez alkalmazható a sorolásnál. A tömítés biztos pozícióban a profil élére felhelyezhető, és bármikor, maradék anyag nélkül eltávolítható és újrafelhasználható.
- Cikkszám:
- VX 8617507
- Termékleírás
- Egyedileg minden meglévő szekrénymérethez alkalmazható a sorolásnál. A tömítés biztos pozícióban a profil élére felhelyezhető, és bármikor, maradék anyag nélkül eltávolítható és újrafelhasználható.
- Anyag
- EPDM
- Egységcsomag
- 1 tekercs = 8 m
- Hossz
- 8 000 mm
- Méret
- Hossz: 8.000 mm
- Használható
- Házípus: VX
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,46 kg
- Bruttó tömeg
- 0,56 kg
- Vámtarifaszám
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- VX Tömítés, soroláshoz