A VX IT sorozatú szekrények TS IT-hoz történő sorolásához.
- Cikkszám:
- VX 5301312
- Termékleírás
- A VX IT sorozatú szekrények VX/TS-hez/TS IT-hoz történő sorolásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- horganyzott
- Egységcsomag
- 4 db külső sorolóösszekötő
2 db belső sorolóösszekötő
Soroló tömítés, 8 m
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- A maximálisan elérhető IP védettség az IEC 60 529 szerint: IP 54
- Az IP 54 védettség eléréséhez szükséges a „VX, TS sorolás takarása felül” használata is, valamint egy tömítőcsík elhelyezése.
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 1,14 kg
- Bruttó tömeg
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- VX IT Soroló-összekötő, belső, TSIT-hoz
- Dokumentációk
- Leírás