- Cikkszám:
- VX 5302.037
- Termékleírás
- Minden VX IT keret egyszerűen átalakítható szétszedhető rackké. Ennek érdekében a tető- vagy fenékkeret profiljait széltében vagy mélységében ketté kell vágni. A négy összekötő elemet a keretprofilba kell behelyezni, majd csavarral rögzíteni. A keret külső méretei változatlanok maradnak.
- Egységcsomag
- 4 db összekötőelem, belső
4 db összekötőelem, külső
Földelőszalag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A szekrényrendszer maximálisan elérhető IP védettségét a keret elválasztása korlátozza.
- A vázszerkezet statikus terhelhetősége 8 kN-ra csökken
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,227 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
VX IT Keretváz összekötő készlet, 4db/cs