- Cikkszám:
- TS 8404300
- Termékleírás
- A sarokszekrény és szállítási terjedelme gondoskodik arról, hogy a TS 8 minden sorolási lehetőséget biztosítani tudjon. A hátlappal és aszimmetrikus oldalfallal ellátott sarokszekrény szélességben és mélységben egyaránt lehetővé teszi a sorolást. A fenéklemezek elhelyezkedésének iránya a hátlappal párhuzamos. A négyzet alaprajzú TS 8 szekrényeknél a fenéklemezek 90°-kal elforgathatók. A sorolástechnika az összes többi TS 8 szekrénnyel azonos.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Szekrényváz, tető, hátfal, oldalfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Tető
Hátoldal (a leghosszabb oldalon)
Aszimmetrikus oldalfal
Fenéklemezek (hosszanti irányban osztott)
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 43 kg
- Bruttó tömeg
- 46,45 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177251465
- ECLASS 8.0
- 27180101