TS 8 sarokszekrények

Cikkszám: TS 8584300

TS 8 szekrények átlós sorolásához, különböző mélységekben is.

Cikkszám:
TS 8584300
Termékleírás
A sarokszekrény és szállítási terjedelme gondoskodik arról, hogy a TS 8 minden sorolási lehetőséget biztosítani tudjon. A hátlappal és aszimmetrikus oldalfallal ellátott sarokszekrény szélességben és mélységben egyaránt lehetővé teszi a sorolást. A fenéklemezek elhelyezkedésének iránya a hátlappal párhuzamos. A négyzet alaprajzú TS 8 szekrényeknél a fenéklemezek 90°-kal elforgathatók. A sorolástechnika az összes többi TS 8 szekrénnyel azonos.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Szekrényváz, tető, hátfal, oldalfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Tető
Hátoldal (a leghosszabb oldalon)
Aszimmetrikus oldalfal
Fenéklemezek (hosszanti irányban osztott)
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
49,641 kg
Bruttó tömeg
52,254 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177251502
ECLASS 8.0
27180101