Sorolt szekrények darus mozgatásánál az emelőerő optimális elosztását szolgálja.
- Cikkszám:
- SZ 4540000
- Termékleírás
- Sorolt szekrények darus mozgatásánál az emelőerő optimális elosztását szolgálja.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,58 kg
- Bruttó tömeg
- 2,76 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 10,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ kombi-szögidom