Sorolt szekrények darus mozgatásánál az emelőerő optimális elosztását szolgálja.
- Cikkszám:
- SZ 4540500
- Termékleírás
- Sorolt szekrények darus mozgatásánál az emelőerő optimális elosztását szolgálja.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ Kombi-szögidom, nemesacél
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA