A függőleges szekrényprofilon illeszkedő két, felszereléssel ellátott szekrény sorolásához. Max. ± 2 mm-es magasságbeli vagy oldalirányú eltérés esetén a rögzítőcsappal a szekrényt a kívánt végpozícióba lehet húzatni.
- Cikkszám:
- TS 8800670
- Termékleírás
- A függőleges szekrényprofilon illeszkedő két szekrény sorolásához.
- Előnyei
- ± 2 mm-es oldalsó vagy magasságbeli eltérés esetén a rögzítőcsappal a szekrényt a kívánt végpozícióba lehet húzni
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- A függőleges TS furatokba kell akasztani, biztosítani és mindkét szögidomot a mellékelt hatlapfejű csavarral rögzíteni
- Használható
- Házípus: TS 8
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 1,89 kg
- Bruttó tömeg
- 2,1 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- TS sorolórögzítés, függőleges, TS/TS-hez
- Dokumentációk
- Info sheet