A két szekrény közötti tömítés fölé két takarósapkával kiegészítő takarást lehet felpattintani. Ezzel elkerülhető, hogy a sorolás tömítésén tartósan szennyeződés vagy folyadék rakódjon le.
- Cikkszám:
- TS 8700160
- Termékleírás
- A két szekrény közötti tömítés fölé két takarósapkával kiegészítő takarást lehet felpattintani. Ezzel elkerülhető, hogy a sorolás tömítésén tartósan szennyeződés vagy folyadék rakódjon le.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Az egymásnak háttal sorolt szekrények széltében is szerelhetők.
- Porvédő léccel együtt is alkalmazható.
- Más hossz esetén egyszerűen méretre szabható
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
TS
TS IT
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,33 kg
- Bruttó tömeg
- 0,38 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177300132
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- SOROLÁS TAKARÁSA 600MM MÉLY, NEMESACÉL
- Dokumentációk
- Info sheet