A két szekrény közötti tömítés fölé két takarósapkával kiegészítő takarást lehet felpattintani. Ezzel elkerülhető, hogy a sorolás tömítésén tartósan szennyeződés vagy folyadék rakódjon le.
- Cikkszám:
- TS 8800825
- Termékleírás
- A két szekrény közötti tömítés fölé két takarósapkával kiegészítő takarást lehet felpattintani. Ezzel elkerülhető, hogy a sorolás tömítésén tartósan szennyeződés vagy folyadék rakódjon le.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Az egymásnak háttal sorolt szekrények széltében is szerelhetők.
- Porvédő léccel együtt is alkalmazható.
- Más hossz esetén egyszerűen méretre szabható
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
TS
TS IT
Mélység: = 1.000 mm
= 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Bruttó tömeg
- 0,121 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177683051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- TS SOROLÁS-LEFEDŐ, 1000-1200MM
- Dokumentációk
- Info sheet