Az egymásnak háttal történő sorolásnál az oldalfalak között keletkező hézag kiegyenlítéséhez. 2200 mm-es szekrénymagassághoz, ill. alacsonyabb magasságok egyedi rövidítéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 8800870
- Termékleírás
- Az egymásnak háttal történő sorolásnál az oldalfalak között keletkező hézag kiegyenlítéséhez.
- Anyag
- Takaróprofil: Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS
Magasság: ≤ 2.200 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,54 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- TS sorolás takarása függőlegesen, mag.: 2200 mm, műanyag, RAL 7035
- Dokumentációk
- Info sheet