Sorolókeret, IP 66/NEMA 4, NEMA 4X TS-hez

Cikkszám: TS 8700010

Kapcsolószekrény-rendszerek sorolásához.

Cikkszám:
TS 8700010
Termékleírás
Kapcsolószekrény-rendszerek sorolásához.
Előnyei
Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a lemeztartó révén
Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén
Mindkét oldalán habanyag
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Felület
Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 600 mm
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,7 kg
Bruttó tömeg
4,1 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
Termékleírás
TS Sorolókeret, IP 66/NEMA 4, NEMA 4X TS-hez, SZxMÉ: 2000x600 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás