Egyedi szekrények oldalsó összekötéséhez és azok sorrá alakításához.
- Cikkszám:
- TE 7888640
- Termékleírás
- Egyedi szekrények oldalsó összekötéséhez és azok sorrá alakításához. A szekrények szerelése a padló- és tetőkeretek között történik.
- Előnyei
- A TE 8000 szekrények TE 7000 szekrényhez történő sorolása lehetséges
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 55 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,336 kg
- Bruttó tömeg
- 0,34 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- TE SOROLÓ KÉSZLET, TE8000-HEZ
- Dokumentációk
- Info sheet