Függőleges szekrényprofilokra kívülről történő fel szereléshez.
- Cikkszám:
- VX 8617503
- Termékleírás
- Függőleges szekrényprofilokra kívülről történő fel szereléshez.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- Külső soroló-összekötő
Tömítés soroláshoz
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- 1 cs. e. elegendő egy sorolási helyhez
- Használható
- Házípus: VX
VX IT - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,822 kg
- Bruttó tömeg
- 0,84 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- VX soroló-összekötő, külső
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA