Az egymásnak háttal történő sorolásnál az oldalfalak között keletkező hézag kiegyenlítéséhez. 2200 mm-es szekrénymagassághoz, ill. alacsonyabb magasságok egyedi rövidítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 8800875
- Termékleírás
- Az egymásnak háttal történő sorolásnál az oldalfalak között keletkező hézag kiegyenlítéséhez. 2200 mm-es szekrénymagassághoz, ill. alacsonyabb magasságok egyedi rövidítéséhez.
- Anyag
- Takaróprofil: Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
Magasság: ≤ 2.200 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,44 kg
- Bruttó tömeg
- 0,48 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- VX sorolás lefedő, függőleges, 2200mm
- Dokumentációk
- Info sheet