A HD fali távtartó a ház mögött is helyet csinál a tisztításhoz.
- Cikkszám:
- HD 4000100
- Előnyei
- Helyet biztosít a tisztításhoz a ház mögött is
- Rövidebb szerelési idő, mert az egyébként szükséges tömítés körben szükségtelen
- Nagyobb higiéniai biztonság a nem ellenőrizhető holttér, ill. a ház és fal közötti rés kiküszöbölésével
- Falra szerelés a ház belseje felől az átmenő lyukon keresztül (max. M8), vagy hátulról, a beépített M10-es meneten keresztül
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- rögzítési és tömítési segédanyagokkal együtt
- Fal távolsága
- 50 mm
- Megjegyzés
- A megfelelően stabil fali felszereléshez a ház méretének megfelelően max. 4 fali távtartóra van szükség
- Használható
- Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,39 kg
- Bruttó tömeg
- 0,393 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- HD FALI TARTÓ, 50MM, 1DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet