Rögzítőtartó kisméretű és fali házak stabil felszereléséhez.
- Cikkszám:
- SZ 2503010
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Fali rögzítőtartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Fal távolsága
- 40 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- 600 mm mélységig alkalmas
- Használható
- Házípus: KL
EB
BG
AE
EL - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,416 kg
- Bruttó tömeg
- 0,448 kg
- Vámtarifaszám
- 83025000
- EAN
- 4028177436435
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ FALI TARTÓ, 40 MM, 4 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet