A ház külsejére való rögzítéshez. A feszítő tiplit egyszerűen kívülről helyezze be a házfuratba és a fali tartót kívülről csavarozza fel.
- Cikkszám:
- SZ 2508100
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Előszerelt fali tartó tömítéssel és "feszítő dübellel".
- Fal távolsága
- 15 mm
- Beépítési lehetőségek
- A ház külsejére való rögzítéshez
- A feszítő tiplit egyszerűen kívülről helyezze be a házfuratba és a fali tartót kívülről csavarozza fel
- Használható
- Házípus: AE
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,252 kg
- Bruttó tömeg
- 0,304 kg
- Vámtarifaszám
- 83025000
- EAN
- 4028177602366
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ FALI RÖGZITÖFÜL, AE-HEZ, 4DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás