Acéllemez és nemesacél házak rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 2505510
- Termékleírás
- Acéllemez és nemesacél házak rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- A házra történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Kiegészítő furatokra van szükség a házban
- Használható
- Házípus: AX
KX
AX fali ház, 3 részes - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ FALI RÖGZÍTŐ SZÖGIDOM, AX, KX TÍPUSHOZ RAL 7035
- Tanúsítványok
- Védettség