Kis mélységű, de pl. nehéz ajtószerelvénnyel szerelt vagy beszerelt lengőkerettel rendelkező szekrények tetőoldali felerősítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 4595000
- Termékleírás
- Kis mélységű, de pl. nehéz ajtószerelvénnyel szerelt vagy beszerelt lengőkerettel rendelkező szekrények tetőoldali felerősítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177103740
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- PS FALI RÖGZÍTŐ 4DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet