Elforgatható fali rögzítőelem a kompaktpanel és vízszintes vagy függőleges felületek közé történő szereléshez.
- Cikkszám:
- CP 6341000
- Termékleírás
- Kompaktpanel, valamint vízszintes vagy függőleges felületek között történő felhasználáshoz.
- Anyag
- Fali rögzítés: acéllemez
Recézett fejű csavar: acél, műanyag recés fogófelülettel - Egységcsomag
- Kompakt panelre történő szereléshez szükséges recézett fejű csavarral és szerelési tartozékokkal.
- Rotation angle/swivel area
- 180°, 7,2°-os lépésközönként állítható.
- Használható
- Házípus: Compact-Panel
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,36 kg
- Bruttó tömeg
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- CP Fali rögzítő, dönthető, Compact panelhez
- Dokumentációk
- Leírás