- Cikkszám:
- SZ 4138400
- Kivitel
- ajtókapcsoló nélkül
- Egységcsomag
- Standard világítótest
Égő
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Névleges teljesítmény
- 30 W
- Ballast
- Mágneses előtét
- Csatlakozási lehetőségek
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül
- Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
- Égő
- Fénycső, G13 lábazat
- Védelmi osztály
- I (földelővezeték)
- Kapcsoló (típus)
- Integrált be-/ki-/ajtókapcsoló
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 1000 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 500 V DC/1 s
- Beépítési lehetőségek
- Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen
- TS, SE függőleges profil: TS adapter szögidommal
- SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögidommal
- SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül
- AE, CM, TP: univerzális szögidommal
- AE: sínnel a belső kiépítéshez
- Méret
- Szélesség: 987 mm
Magasság: 117 mm
Mélység: 50 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -15 °C...45 °C
- Dugaszolóaljzatok
- USA/CDN (B típus, NEMA 5-15)
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 120 V, 1~, 60 Hz
- Csatlakozóaljzat verzió
- USA/CDN (B típus, NEMA 5-15)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,83 kg
- Bruttó tömeg
- 2,84 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177581432
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
-
Standard light, 30W, 120 V, 60 Hz