Kapcsolószekrény-világítótest szigetelt műanyag házzal, mozgásérzékelővel és 110 - 240 V AC 50/60 Hz tápfeszültséggel.
- Cikkszám:
- SZ 4155110
- Termékleírás
- 18 W-os kompakt fénycső nagy fényteljesítménnyel.
- Előnyei
- Egyszerű és gyors szerelés
- Anyag
- Műanyag
- Egységcsomag
- Univerzális világítótest
Integrált mozgásérzékelő
Égő
Égőtakarás
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Névleges teljesítmény
- 18 W
- Ballast
- Nagyfeszültségű EVG
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül
- Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
- Integrated motion sensor
- Igen
- Égő
- Kompakt fénycső, 2G11 foglalat
- Védelmi osztály
- I (földelővezeték)
- Kapcsoló (típus)
- integrálva, Be/Ki/mozgásérzékelő üzem
- Light cover
- Igen
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 2500 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 250 V AC
- Beépítési lehetőségek
- Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen
- TS, SE függőleges profil: TS adapter szögidommal
- SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögidommal
- SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül
- AE, CM, TP: univerzális szögidommal
- AE: sínnel a belső kiépítéshez
- Méret
- Szélesség: 345 mm
Magasság: 95 mm
Mélység: 55 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -15 °C...45 °C
- Dugaszolóaljzatok
- 1 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csatlakozóaljzat verzió
- D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,714 kg
- Bruttó tömeg
- 0,92 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177679832
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
- PS UNIVERZÁLIS LÁMPA, 18 W, 110-240V
- Dokumentációk
- Leírás