Szekrény-világítótest, 48 V DC csatlakozóvezetékekkel

Cikkszám: CS 9765150

Robusztus világítótest, a keretprofilban függőlegesen vagy vízszintesen rugós kapcsokkal rögzítendő, vagy közvetlen fényforrásként a karbantartási munkák során beakasztással illeszthető be.

Cikkszám:
CS 9765150
Termékleírás
Robusztus világítótest. A keretprofilban függőlegesen vagy vízszintesen rugós kapcsokkal rögzítendő vagy közvetlen fényforrásként a karbantartási munkák során a forgó műanyag kampó beakasztásával illeszthető be. Ütésálló lámpaház PMMA (polimetil-metakrilát) anyagból, II. védelmi osztály.
Egységcsomag
2 rugós kapocs
Rögzítési segédanyag
Névleges teljesítmény
11 W
Átmérő
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
Hossz
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozási lehetőségek
Integrált csatlakozókábel nyitott véggel
Égő
Fénycső TC-SEL, 4-érintkezős
Fényáram
900 lm
Méret
Hossz: 450 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...40 °C
Névleges üzemi feszültség
48 V (DC)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 64
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,03 kg
Bruttó tömeg
1,05 kg
Vámtarifaszám
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241