LED rendszer-világítótest - az első világítótest kifejezetten kapcsolószekrényekbe! A leginnovatívabb LED technológia visz még több fényt a legeldugottabb sarkokba is.
- Cikkszám:
- SZ 2500214
- Kivitel
- dugaszolóaljzattal
- Előnyei
- Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben
- Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel
- Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez
- Kivitel
- Dugaszolóaljzat
- 90°-ban elforgatható dugaszösszekötő
- A fényeloszlás állítása
- Anyag
- Világítótest háza: extrudált alumínium
Világítótest fedél: polikarbonát
Világítótestvégek: PC-ABS - Szín
- Ház: RAL 7016
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Névleges teljesítmény
- 11 W
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás, 3 pólusú
- Átmenő huzalozás, 3 pólusú
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Overvoltage category
- II
- Védelmi osztály
- II (védőszigetelt)
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Csipeszrögzítés
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 300 V AC
- Beépítési lehetőségek
- Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben
- Fényáram
- 900 lm
- Fény színe
- 4000 K (semleges fehér)
- Megjegyzés
- A csatlakozó tartozékokat külön kell megrendelni
- Méret
- Szélesség: 437 mm
Magasság: 80 mm
Mélység: 44 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Dugaszolóaljzatok
- USA/CDN (B típus, NEMA 5-15)
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csatlakozóaljzat verzió
- USA/CDN (B típus, NEMA 5-15)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,599 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13,6
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177811324
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
- SZ SZEKRÉNYVILÁGÍTÁS, LED 900, 100-125V