Univerzális szögidom

Cikkszám: SZ 2373000

Tartozékok rögzítéséhez AE, TP, ill. kezelőházban.

Cikkszám:
SZ 2373000
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
Kapcsolószekrény világítótestek AE kompakt kapcsolószekrényekbe
Ajtókapcsoló AE kompakt kapcsolószekrényekbe, TP TopPult rendszer
Kábeltömlő tartó 2593.000 és 2591.000 kompakt AE kapcsolószekrényekbe
Kezelő- és kezelőajtó-házakban alkalmazott kapcsokhoz való tartósínek
Megjegyzés
A rögzítőcsavarok zárt ajtónál nem látszanak. A szerelőblokkokhoz ill. zsanérokhoz már meglévő furatok is használhatók az AE esetén.
Megfelelő a következő háztípusokhoz
AE
TP
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
0,258 kg
Bruttó tömeg
0,311 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177022232
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ UNIVERZÁLIS SZÖGIDOM, 6 DB/CS.
Dokumentációk
Info sheet