Szerelő-szögidom ajtókapcsolóhoz VX, VX IT, CableNet szekrényben

Cikkszám: VX 5302351

Egy ajtókapcsoló szekrényvázra történő rögzítéséhez

Cikkszám:
VX 5302351
Termékleírás
Egy ajtókapcsoló VX, VX IT és TX CableNet szekrényvázra történő rögzítéséhez a szekrényrendszerek különböző ajtóváltozataival együtt. Az adott ajtóváltozattól függően a rögzítés a vízszintes keretre történik felül, vagy az oldalsó függőleges profilra.
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,065 kg
Bruttó tömeg
0,071 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177965645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
Szerelő-szögidom egy ajtókapcsoló VX, VX IT szekrényvázra történő rögzítéséhez a VX, VX IT szekrényrendszer különböző ajtóváltozataival együtt.
Dokumentációk
Info sheet