LED csatlakozóvezetékkel vagy LED összekötő-vezetékkel.
- Cikkszám:
- SZ 4315840
- Kivitel
- LED összekötő-vezeték átmenő huzalozáshoz
- Hossz
- 1 000 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Méret
- Hossz: 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,035 kg
- Bruttó tömeg
- 0,04 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177630512
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ LED összekötő vezeték, 1000 mm