Betápláláshoz vagy átmenő huzalozáshoz.
- Cikkszám:
- SZ 4315100
- Kivitel
- Betápláláshoz (hüvellyel, csatlakozó nélkül)
- Hossz
- 3 000 mm
- Méret
- Hossz: 3.000 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 1,38 kg
- Bruttó tömeg
- 1,6 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177098633
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- PS CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 3000 MM, 5 DB/CS
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK