Betápláláshoz vagy átmenő huzalozáshoz.
- Cikkszám:
- SZ 4315150
- Kivitel
- Betápláláshoz (hüvellyel és húzásmentesítéssel, csatlakozó nélkül)
- Hossz
- 3 000 mm
- Méret
- Hossz: 3.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,422 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177444478
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ CSATLAKOZÓ VEZETÉK,UL 3000 MM, HÜVELY
- Dokumentációk
- Info sheet