Betápláláshoz vagy átmenő huzalozáshoz.
- Cikkszám:
- SZ 4315200
- Kivitel
- Átmenő huzalozás/betáplálás SZ 2507.500 csatlakozóelemmel (hüvellyel és csatlakozóval)
- Hossz
- 1 000 mm
- Méret
- Hossz: 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,625 kg
- Bruttó tömeg
- 0,648 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- PS CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 1000 MM, 5DB/CS
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK