Betápláláshoz vagy átmenő huzalozáshoz.
- Cikkszám:
- SZ 4315450
- Kivitel
- Átmenő huzalozás (hüvellyel és csatlakozóval)
- Hossz
- 600 mm
- Méret
- Hossz: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,119 kg
- Bruttó tömeg
- 0,121 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177444485
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ ÁTMENŐ CSATLAKOZÓ VEZETÉK,600 MM