Betápláláshoz vagy átmenő huzalozáshoz.
- Cikkszám:
- SZ 4315600
- Kivitel
- Átmenő huzalozás/betáplálás SZ 2507.500 csatlakozóelemmel (hüvellyel és csatlakozóval)
- Hossz
- 4 000 mm
- Méret
- Hossz: 4.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,43 kg
- Bruttó tömeg
- 0,463 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- CSATLAKOZÓ VEZETÉK, 4000 MM
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK