Ajtókapcsoló

Cikkszám: SZ 4315320

Választható módon csatlakozóvezetékkel vagy anélkül.

Cikkszám:
SZ 4315320
Kivitel
csatlakozóvezetékkel
Hossz
1 000 mm
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
6000 V AC
Névleges szigetelési feszültség
400 V AC
Beépítési lehetőségek
standard és komfort világítótesthez integrált ajtókapcsoló nélkül
Méret
Hossz: 1.000 mm
Elektromos csatlakozás
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Névleges üzemi feszültség
400 V
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 40
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,139 kg
Bruttó tömeg
0,149 kg
Vámtarifaszám
85365019
EAN
4028177581333
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Termékleírás
SZ AJTÓHELYZET-KAPCSOLÓ + CSATLAKOZÓ
Jóváhagyások
CQC
CQC-CCC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet