Választható módon csatlakozóvezetékkel vagy anélkül.
- Cikkszám:
- SZ 4315710
- Kivitel
- csatlakozóvezetékkel
- Hossz
- 600 mm
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 6000 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 400 V AC
- Beépítési lehetőségek
- kompakt világítótesthez
- Méret
- Hossz: 600 mm
- Elektromos csatlakozás
- 240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A - Névleges üzemi feszültség
- 400 V
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 40
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Bruttó tömeg
- 0,139 kg
- Vámtarifaszám
- 85365019
- EAN
- 4028177581371
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- SZ AJTÓHELYZET-KAPCSOLÓ, 600 MM
- Dokumentációk
- Leírás