- Cikkszám:
- SZ 2507500
- Termékleírás
- Kalapsínre felpattintható csatlakozóelem
- Előnyei
- Így csökkentheti szerelési költségeit: A rendszervilágítások és a munkahelyi világítások a csatlakozóvezetéken keresztül gyorsan és biztonságosan beköthetők
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 4000 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 400 V AC
- Szerelési utasítás
- Saját tervezésű vezetékekhez a 2507.200 csatlakozót kell használni
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V - 400 V
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,179 kg
- Bruttó tömeg
- 0,197 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ Connection element, with circuit braker, 10 A